1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. AS-Interface systémy a senzory
  5. Senzory pro stoupající ventily s dříkem

AS-Interface systémy a senzory - Senzory pro zdvihové ventily

  • Zpětné hlášení o poloze pro jednocestné a dvoucestné ventily a pro membránové ventily
  • Volně volitelné spínací výstupy: ventil otevřen / uzavřen, místo zdvihu
  • Nahrazuje tři binární impulzní vysílače
  • Rozlišení 0,2 mm v celém rozsahu měření
  • Nepřetržité monitorování těsnění ventilů


Senzory pro zdvihové ventily

Senzory pro ventily poskytují spolehlivou zpětnou vazbu o poloze ventilu na lineárních ventilech. Senzor signalizuje kontroleru až 3 důležité polohy ventilu: ventil otevřen, ventil uzavřen a všechny polohy uprostřed (mezi tím), např. místo zdvihu.
Kromě toho, vysoké rozlišení dráhy měření dovoluje detekci opotřebení, čímž umožňuje monitorování stavu těsnění ventilového kotouče. Intervaly údržby lze podle potřeby přizpůsobit aktuálnímu stavu opotřebení, což zvyšuje životnost a dostupnost.
Použití senzoru pro ventily znamená, že již není zapotřebí složitá montáž několika individuálních snímačů polohy.
Pohodlné programování spínacích bodů stlačením tlačítka nahrazuje časově náročné mechanické nastavení na příslušné polohy ventilů. Montážní tolerance nebo rozsah se již nemusí brát v úvahu.
LED-diody signalizují tři možné polohy ventilu.
Senzory pro ventily jsou k dispozici se spínacími výstupy, analogovými výstupy a AS-Interface.