You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové řídící systémy
  4. AS-Interface systémy a senzory
  5. AirBoxy pro pneumatické aplikace

AS-Interface systémy a senzory - AirBoxy pro pneumatické aplikace

  • Bezpečná montáž a vysoký stupeň krytí
  • Nepřekrývající se šoupátkový ventil
  • Odolnost proti tlakovým špičkám až do 12 barů
  • Tři volně volitelné směry plochého kabelu
  • Rozšířený adresovací mód

AS-Interface systémy a senzory - AirBoxy pro pneumatické aplikace


AirBoxy pro pneumatické aplikace

AS-i AirBox je kombinací I/O modulu a elektromagnetického ventilu. V pneumatických aplikacích se používá pro decentralizované řízení cylindrů nebo ventilů, klapek a kluzných klapek řízených pohony ventilů.
AirBox lze namontovat na AS-i plochý kabel bez jakéhokoliv nářadí, což značně snižuje složitost instalace a zapojení. Decentralizované použití blízko aktuátorů zvyšuje energetickou účinnost.
V nabídce jsou AirBoxy s různými funkcemi ventilů.
AirBoxy se dvěma 3/2-cestnými ventily jsou vynikající volbou pro připojení dvou jednočinných válců. V případě selhání tlakového vzduchu přejdou tyto válce do bezpečné polohy.
5/2-cestné AirBoxy (monostabilní/bistabilní) a 5/3-cestné AirBoxy se používají s dvojčinnými pohony. Tato funkce ventilu zabraňuje díky blokované střední poloze např. poklesu zatížení v případě výpadku stlačeného vzduchu.