1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Průmyslové vidění
  4. Kamerové senzory
  5. Obslužný software pro kontrolu objektů

Kamerové senzory - Obslužný software pro rozpoznávání objektů

  • Uživatelsky jednoduché vytváření a správa konfigurací specifických pro danou aplikaci
  • Monitorový mód v reálném čase pro seřizovací a servisní účely
  • Ukládání a distribuce servisních hlášení
  • Analýza aplikace pomocí servisního hlášení


Operating software for object inspection

The O2V object inspection sensor differentiates between the operating modes "Applications", "Monitor" and "Service". The operating mode is selected via the operating software.
A new test program is created, managed and configured in the operating mode "Applications". The device can save up to 32 test programs (applications).
The function of the O2V object inspection sensor can be monitored in the "Monitor" mode. This facilitates set-up and parameter setting considerably.
The "Service" mode is used for diagnosis. The current sensor image and all objects are displayed in the image field.
In addition you can open and save reports, make statistical evaluations or display the last images of good or bad readings.