1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Snímače otáček
  5. Snímače otáček pro pohony a osy

Snímače otáček pro pohony a osy

  • Vysoké spínací frekvence až do 15 000 Hz
  • Přesná detekce ozubeného kola
  • Široký rozsah provozní teploty
  • Rychlá instalace pomocí přírubového adaptéru


Snímače otáček pro pohony a osy

Díky vysoké frekvenci spínání 15000 Hz a rozšířenému teplotnímu rozsahu od -32 do 125 °C, magnetické senzory MX5 spolehlivě detekují rychlost a směr otáček na pohonech, osách a hřídelích. Senzory používají Hallovy měřící buňky, a proto pracují spolehlivě a bezdotykově dokonce i při silném znečištění.
Koncepce pouzdra umožňuje různé kombinace délky pouzdra a možného připojení, jako je přímý nebo úhlový kabelový výstup a AMP konektory.