You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Optoelektronické senzory
  5. Typ M18 Cube pro vlhké prostředí

Optické senzory - Typ M18 Cube pro vlhké prostředí

  • Materiály vhodné pro potravinářský a nápojový průmysl
  • Spolehlivá koncepce těsnění pro vlhké prostředí
  • Okamžitá připravenost k provozu díky pevnému nastavení
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Široký sortiment systémových komponentů pro jednoduchou a bezpečnou montáž

Optické senzory - Typ M18 Cube pro vlhké prostředí

Typ M18 Cube pro vlhké prostředí

Kompaktní pouzdro OG-Cube řady wetline je vyrobeno z nerezové oceli a díky tomu je ideální pro aplikace v potravinářském průmyslu, např. v sýrárnách, pivovarech nebo masném průmyslu. Pouzdro z nerezové oceli, těsnící materiál vhodný pro potravinářský průmysl a vysoký stupeň krytí IP 69K předurčuje optické senzory pro použití ve vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu, ve kterém se používají agresivní čistící prostředky a vysokotlaké čištění. Jako prevence před vniknutím skleněných střepů do procesu výroby se v senzorech používají umělohmotné čočky.

Viditelné červené světlo usnadňuje nastavení a uvedení do provozu. Pro rychlou a snadnou instalaci je dostupné příslušenství z nerezové oceli.