1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Kapacitní senzory
  5. Použití ve výrobě plastů

Kapacitní senzory - Použití ve výrobě plastů

  • Jednoduché nastavení pomocí tlačítek přímo v aplikaci
  • Varianty s automatickým rozpoznáváním výstupní zátěže PNP nebo NPN
  • Volitelná rozpínací nebo spínací funkce
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
  • Odolnost vůči elektrostatickému výboji


Použití ve výrobě plastů

V místech, kde jsou dopravovány a zpracovávány plastové granule, jsou kapacitní snímače používány k monitorování úrovně hladiny v potrubí a silách, nebo skrze průzory v nakládačích na vstřikovacích strojích. Senzor musí spolehlivě detekovat velké množství různých plastů. Na jedné straně to znamená různé materiály, zbytkovou vlhkost a teplotu, a na druhé straně velikost zrn a povrch základních látek. Senzory s IO-Link umožňují definovat toleranční limity v oblasti kolem nastaveného spínacího bodu.

Nová koncepce ovládání umožňuje nastavení a přizpůsobení výstupní funkce pouhým stiskem tlačítka. Automatické rozpoznání zátěže zjednodušuje připojení k běžným regulátorům.