1. Inicio
  2. Soluciones de software
  3. Gama de productos
  4. LR AGENT CP

LR AGENT CP

LR AGENT CP

La integración de máquinas, instalaciones y sistemas se lleva a cabo a través del LR AGENT CP (Connectivity Port).

LR AGENT CP es el resultado de la colaboración de desarrollo entre ifm y SAP (LINERECORDER Agent y SAP Pco - Plant Connectivity). Ambos programas están conectados mediante un protocolo de comunicación entre procesos de alta velocidad.
LR Agent CP es un software de interfaces de comunicación bidireccional configurable.
Registra y procesa información del proceso de instalaciones y la transmite a otros sistemas (p. ej. bases de datos, sistemas ERP, MES). Asimismo, el LR AGENT CP vuelve a transmitir la información necesaria a la instalación.

  • Interfaz universal para máquinas e instalaciones a sistemas SAP
  • Transmisión de datos flexible, independientemente del tipo de máquina
  • Interfaces de comunicación parametrizables por el usuario
  • Intercambio bidireccional de datos
  • Configurar en vez de programar
  • Almacenamiento seguro de datos en una memoria intermedia