You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Sensori di flusso
  3. Applicazione
  4. Fluidi a base di acqua

Sensori per la misurazione di fluidi a base di acqua

Sensore
Corpo
Campo di misura Sezione del cavo Temperatura
fluido
Resistenza alla pressione Caratteristiche
SM

0,005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar • Conducibilità min. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar •Misurazione della temperatura integrata
•Display multicolore
orientabile
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar •Senza display
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • Misurazione integrata della temperatura
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • Per temperature elevate
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • Per raffreddamento interno del perforatore
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar •Misurazione relativa
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar •Misurazione relativa