È in arrivo il nuovo Regolamento Macchine UE
Better safe than sorry
Il tempo stringe! A partire dal 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230. Le macchine mobili che non soddisfano i requisiti ivi indicati non potranno più essere vendute nell’Unione europea a partire da questa data. Le nostre soluzioni di sicurezza certificate TÜV e un’ampia gamma di componenti safety garantiscono una protezione completa da un unico fornitore, assicurando un funzionamento delle macchine senza problemi. Oggi e in futuro.
Approfitta della nostra esperienza pluridecennale nel settore delle macchine mobili. Metti al sicuro il futuro delle tue macchine mobili.
- Scopri i nostri servizi.
La sicurezza funzionale protegge le persone e l’ambiente dai danni fisici causati dalle macchine. Comprende:
- Sistemi di arresto di emergenza, ripari di protezione, sistemi di controllo di sicurezza.
- Valutazione del rischio secondo ISO 13849 (PL a–e) oppure IEC 62061 (SIL 1–3).
- Piani di sicurezza basati sul modello a 3 livelli secondo ISO 12100
La cybersecurity, invece, protegge le macchine dalle minacce digitali:
- Protezione da attacchi informatici, manipolazioni dati e accessi non autorizzati.
- Utilizzo di protocolli di comunicazione crittografati e gateway sicuri.
- Integrazione nelle strategie di sicurezza IT/OT.
ifm offre soluzioni che combinano entrambi gli aspetti, ad esempio controller safety con funzionalità di sicurezza integrate.
Veicoli per la raccolta dei rifiuti
Nei veicoli comunali, le soluzioni safety contribuiscono a garantire la sicurezza degli operatori. In questo contesto vengono utilizzati sia pulsanti di arresto di emergenza sia sensori induttivi.
Frantumatore di roccia
Nei frantumatori di roccia è necessario proteggere operatori e personale di manutenzione da movimenti involontari della macchina, ad esempio mediante interruttori di sicurezza certificati.
Piattaforma aerea mobile
Le piattaforme aeree mobili devono essere messe in sicurezza in modo da impedire la caduta delle persone dal cestello di lavoro. Occorre inoltre assicurarsi che la macchina non possa ribaltarsi a causa di un sovraccarico e che nessuno possa rimanere schiacciato nell'area di movimento del braccio di sollevamento.
Irroratrice semovente
Soprattutto su terreni irregolari è fondamentale evitare il ribaltamento dell'irroratrice semovente. È inoltre necessario prevenire collisioni dei bracci con persone presenti nelle vicinanze, altri oggetti sul campo o con le colture.
ifm, partner dell’industria
In qualità di specialista in automazione e digitalizzazione, conosciamo bene le elevate esigenze di produttori, costruttori di impianti e consumatori. Per questo motivo, nei nostri prodotti e nelle nostre soluzioni adottiamo i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e affidabilità.
ifm in breve
Scopri il mondo ifm. Cosa ci distingue? Quali sono i nostri valori?
Sostenibilità
ifm è sinonimo di sviluppo sostenibile di prodotti e tecnologie innovative.
my ifm
Con il tuo account personale, puoi gestire gli ordini in modo rapido ed efficiente.
Fiere
ifm è presente alle fiere di tutto il mondo dove vengono presentate le novità.