• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensore 3D O3M
  2. Rilevamento delle persone O2M AI

Telecamera 2D con rilevamento delle persone basato su AI

Foto del prodotto: telecamera O2M5 per il rilevamento delle persone su sfondo scuro

Rilevamento mirato delle persone per macchine mobili: meno falsi allarmi

La O2M500 è una potente telecamera 2D con intelligenza artificiale progettata per il rilevamento affidabile delle persone in applicazioni critiche per la sicurezza. Progettata per macchine mobili e difficili da manovrare, rileva le persone con affidabilità anche in condizioni critiche, come scarsa illuminazione o scenari complessi.
Grazie all’intelligenza artificiale integrata, all’elevata potenza di calcolo e alla robusta qualità industriale, la O2M AI contribuisce attivamente a prevenire gli incidenti che coinvolgono persone, proteggere gli operatore e rendere i processi lavorativi più sicuri ed efficienti. Made in Germany. Made by ifm.

O2M in dettaglio

Vantaggi del prodotto

Rilevamento delle persone

Rilevamento affidabile delle persone in tempo reale; gli altri ostacoli vengono volutamente ignorati

Deep Learning di ifm

L’algoritmo di ifm per il rilevamento delle persone viene eseguito su un potente processore AI integrato

Elevata connettività

Che si tratti di CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 oppure MJPEG: la O2M AI è predisposta per quasi ogni tipo di comunicazione

Design robusto

Sviluppata per l’uso su macchine mobili: estremamente resistente a vibrazioni e urti

Utilizzo semplice

Configurazione e aggiornamento tramite ifm Vision Assistant utilizzando Ethernet oppure tramite il server web integrato

Supporto da un’unica fonte

Approfitta di un'integrazione semplice e di un'assistenza competente.
Grazie alla standardizzazione, la O2M AI può essere integrata perfettamente nei più comuni sistemi di controllo e HMI

Applicazioni

Monitoraggio dell’area su carrelli elevatori

Situazione
La visuale degli operatori dei carrelli elevatori è ostruita da scaffali, merci e carichi. Percorsi e movimenti imprevedibili degli operatori richiedono comunque reazioni rapide da parte del conducente per evitare collisioni.

Vantaggi della O2M500:

  • Rilevamento affidabile delle persone fino a una distanza di 30 m
  • Funzionamento affidabile in diverse condizioni di illuminazione e in ambienti con scarsa visibilità, grazie alla telecamera HDR ad alta risoluzione
  • Avvisi di collisione generati solo per le persone, di conseguenza meno falsi allarmi e maggiore accettazione da parte dei conducenti

Monitoraggio dell’area di manovra su veicoli per la raccolta rifiuti

Situazione
La visibilità dei conducenti dei camion della nettezza urbana è spesso limitata, soprattutto durante la retromarcia. Le strade strette, piene di ostacoli e pedoni che attraversano improvvisamente la carreggiata, rappresentano un pericolo.

Vantaggi della O2M500:

  • Avviso mirato solo in caso di pericolo reale per le persone
  • Protezione anticollisione grazie al rilevamento tempestivo di persone fino a 30 metri di distanza
  • Evitare falsi allarmi di collisione causati ad esempio da piccoli rami sulla carreggiata, con conseguente focus sulla protezione delle persone

Avviso anticollisione su macchine edili

Situazione
Polvere, sporco e condizioni di scarsa illuminazione compromettono la visuale degli operatori della macchina. La scarsa visibilità tipica dei cantieri richiede reazioni rapide di fronte a ostacoli o persone inaspettate.

Vantaggi della O2M500:

  • Rilevamento affidabile delle persone nell’area di lavoro e di manovra delle macchine edili, con una portata fino a 30 m
  • Funzionalità affidabile anche in condizioni difficili, come crepuscolo, forte controluce o presenza di polvere
  • Il rilevamento integrato dello sporco sulla lente dell’obiettivo garantisce prestazioni di rilevamento elevate e sicurezza operativa nel tempo

AI per il rilevamento delle persone

Deep Learning al massimo livello: made in Germany, made by ifm

ifm punta su processi e componenti conformi a tutti gli standard internazionali. Hardware, software e algoritmi di AI provengono dalla Germania. Tutto da un’unica fonte. Made by ifm.

Configurabile: logica personalizzata direttamente nella telecamera O2M AI

La O2M AI consente di eseguire logiche e funzioni personalizzate, pre-elaborare i dati e visualizzare overlay individuali nel flusso video. La configurazione è semplice grazie a ifm Vision Assistant con interfaccia drag and drop.

Qualità eccezionale dell’immagine: affidabile sensore 2D AI

La telecamera 2D AI ad altissima sensibilità alla luce fornisce immagini molto nitide per un rilevamento affidabile delle persone. Il flusso video viene trasmesso tramite Fast Ethernet e supporta H.264, H.265 e MJPEG. È possibile parametrizzare fino a due flussi video in modo indipendente l’uno dall’altro e trasmetterli contemporaneamente.

Panoramica del sistema

Schema generale di un sistema di controllo dotato di controller, telecamere e sensori per veicoli

O2M AI - Prodotti