• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Innovativa telecamera AI per la protezione di persone e anticollisione

Soluzione robusta, ottimizzata per macchine mobili

Scopri la prima telecamera 2D/3D PMD al mondo con Deep Learning di ifm, sviluppata e prodotta in Germania e progettata per l'uso su macchine mobili. L'O3M AI offre un rilevamento preciso delle persone e una protezione anticollisione in tempo reale. Grazie alla combinazione di dati 2D e 3D, la telecamera rileva i pedoni fino a 25 metri di distanza e funziona in modo affidabile in diverse condizioni atmosferiche e di luce.

La telecamera è caratterizzata da un design robusto e può essere facilmente parametrizzata e aggiornata tramite ifm Vision Assistant. L'O3M AI stabilisce nuovi standard in termini di sicurezza ed efficienza delle macchine mobili. La sicurezza per le persone e le macchine significa, prima di tutto, proteggere la vita. Inoltre, l’O3M AI contribuisce ad aumentare la disponibilità delle macchine, riducendo i tempi di inattività e generando un risparmio sui costi.
L'O3M AI è conforme a tutti gli standard e alle normative europee e internazionali. Proteggi i tuoi dipendenti e ottimizza i processi di lavoro con O3M AI.

O3M AI in dettaglio

Vantaggi del prodotto O3M AI

Rilevamento delle persone

Differenziazione affidabile tra persone e altri ostacoli in tempo reale

Deep Learning di ifm

L’algoritmo di ifm per il rilevamento delle persone viene eseguito su un potente processore di bordo basato sull’AI

Ad elevata connettività

CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 o MJPEG: l'O3M AI è attrezzata per quasi tutte le comunicazioni.

Design robusto

Sviluppato per l’uso su macchine mobili: estremamente resistente a vibrazioni e urti

Utilizzo semplice

Parametrizzazione e aggiornamento utilizzando ifm Vision Assistant tramite Ethernet

Handshake

Assistenza da un’unica fonte

Approfitta di un'integrazione semplice e di un'assistenza esperta.
Grazie alla standardizzazione, l'O3M AI può essere integrata senza problemi in sistemi di controllo e HMI comuni.

Applicazioni

Rilevamento delle persone su un carrello elevatore

Sfide
Scaffali, merci e carichi limitano la visuale dell’operatore sul carrello elevatore. Percorsi e spostamenti imprevedibili degli operatori richiedono comunque reazioni rapide da parte del conducente per evitare collisioni.

Vantaggi dell’O3M AI

  • Rilevamento preciso di operatori e ostacoli fino a 25 metri di distanza
  • Funzionamento affidabile in diverse condizioni di illuminazione e in ambienti con scarsa visibilità, grazie alla combinazione di dati 3D e 2D
  • L’avviso anticollisione può essere focalizzato sulle persone per ridurre gli allarmi

Monitoraggio settoriale su macchine edili

Sfide
Polvere, sporcizia e condizioni di scarsa illuminazione compromettono la visuale dell’operatore della macchina. La scarsa visibilità tipica dei cantieri richiede reazioni rapide di fronte a ostacoli o persone inaspettate.

Vantaggi dell’O3M AI

  • Rileva pedoni e oggetti fino a 25 metri di distanza
  • Funzionamento affidabile in diverse condizioni atmosferiche e di luce
  • Avvisi solo in caso di rischio effettivo di collisione, per ridurre all’essenziale gli allarmi per l’operatore

Protezione anticollisione su veicoli per la raccolta dei rifiuti

Sfide
Il conducente dei veicoli per la raccolta dei rifiuti ha spesso una visuale limitata, soprattutto durante la retromarcia. Le strade strette con molti ostacoli e i pedoni che attraversano improvvisamente la carreggiata rappresentano un rischio.

Vantaggi dell’O3M AI

  • Differenziazione precisa in tempo reale tra pedoni e altri oggetti, ad esempio veicoli
  • Prevenzione attiva delle collisioni e rilevamento tempestivo di persone fino a 25 metri di distanza
  • Inutili avvisi anticollisione dovuti a piccoli rami sulla carreggiata vengono evitati, con conseguente maggiore attenzione sulla protezione della vita umana

Protezione anticollisione nel settore portuale

Sfide
Nelle zone portuali, i veicoli si muovono spesso in aree strette e molto frequentate con potenziali rischi di collisione, soprattutto in angoli ciechi. Persone disattente aumentano il rischio di incidenti.

Vantaggi dell’O3M AI

  • Rilevamento preciso di persone e oggetti fino a 25 metri di distanza
  • Il sistema di avviso intelligente segnala il rischio di collisione con una persona rilevata
  • Gli avvisi tempestivi riducono al minimo le collisioni e gli incidenti, aumentano la disponibilità dei veicoli e riducono i premi assicurativi e i contributi previdenziali

AI per rilevamento di persone e protezione anticollisione

Deep Learning al massimo livello: Made in Germany, made by ifm

ifm ha sviluppato la prima telecamera 2D/3D PMD al mondo con intelligenza artificiale che soddisfa tutti gli standard a livello mondiale. Hardware, software e algoritmi di AI provengono dalla Germania. Tutto da un’unica fonte - made by ifm.

Configurabile: logica personalizzata, direttamente nella telecamera O3M AI

L’O3M AI consente di eseguire logiche personalizzate e funzioni matematiche, elaborare i dati e visualizzare overlay individuali nel flusso video. La configurazione si esegue facilmente tramite ifm Vision Assistant con interfaccia drag and drop.

Qualità eccezionale dell’immagine: l’affidabile sensore 2D/3D AI

La telecamera 2D AI ad altissima sensibilità alla luce fornisce immagini molto nitide per un rilevamento affidabile delle persone. Il flusso video viene trasmesso tramite Fast Ethernet e supporta H.264, H.265 e MJPEG.

Panoramica del sistema

Rete costituita da componenti di macchine mobili

FAQ

O3M AI - Prodotti