You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Protezione anticollisione per sistemi di trasporto senza conducente

  • La telecamera 3D rileva gli ostacoli anche al di sopra del campo di rilevamento dei tradizionali laser scanner di sicurezza.
  • Il sistema utilizza la velocità e l'angolo di sterzata per ottimizzare l'allarme anticollisione
  • Rilevamento di ostacoli anche difficili
  • Rilevamento spaziale in direzione di marcia: 60° x 40°
  • Insensibile alla luce ambientale

Efficiente rilevamento di ostacoli
I sistemi di trasporto senza conducente in ambienti interni devono essere in grado di evitare, in ogni circostanza, collisioni con oggetti sporgenti e sospesi e con altri ostacoli presenti nel percorso. Per questa applicazione, ifm offre il sistema anticollisione ODS (Obstacles Detection System), che consiste in una telecamera 3D PMD e in un software integrato intelligente. Oltre al laser scanner di sicurezza obbligatorio, l'area di manovra viene così monitorata tridimensionalmente in modo che anche gli ostacoli più alti (ad es. forche per carrelli elevatori, porte ad alta velocità, ganci per gru) vengano rilevati in modo affidabile.

Previsione intelligente
Gli avvisi anticollisione sono emessi in 3 fasi, tenendo conto sia della velocità che dell'angolo di sterzata. In questo modo si evita di frenare inutilmente e allo stesso tempo si garantisce una protezione ottimale durante tutte le manovre di guida.

Accessori