You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Piccolo trasmettitore con connettore per valvole DIN integrato

  • Robusto corpo in acciaio inox saldato con alto grado di protezione IP 67
  • Precisione di misura < ± 0,5 %,
    precisione di ripetibilità < ± 0,05 %
  • Tempo di risposta molto rapido: solo 2 millisecondi
  • Dimensioni compatte con raccordo a processo

Sostituzione rapida e semplice
Nonostante ci siano numerose alternative, i connettori per valvole vengono utilizzati ancora spesso per collegare i sensori in molti impianti. Con il sensore PT50xx, ifm fornisce sensori di pressione compatti con connettore per valvole integrato. Così è facile integrare i sensori negli impianti esistenti utilizzando il cablaggio già disponibile in modo da risparmiare tempo e costi.

Tecnologia affidabile e alto grado di protezione
Il sensore PT50xx si basa sulla famiglia di prodotti PT5, consolidatasi al meglio sul mercato. Si contraddistingue per la sua robusta cella di misura a film sottile, senza guarnizione, in un corpo compatto di 19 mm. Con un connettore femmina corrispondente (es. E30447), il connettore per valvole qui utilizzato raggiunge il grado di protezione IP 67. Ciò garantisce una maggiore sicurezza funzionale rispetto ai sensori IP 65 con connettore per valvole, tipici sul mercato.