Robusto e resistente agli urti, di dimensioni compatte, con rivestimento antiaderente per evitare l'adesione dei lapilli di saldatura
Fatto per applicazioni esigenti
Il nuovo sensore di ifm, compatto e robusto, è destinato a difficili applicazioni di saldatura. Il suo rivestimento evita l'adesione dei lapilli di saldatura che scivolano semplicemente sul robusto corpo in metallo. Anche con sporco intenso e urti, il sensore commuta con affidabilità e garantisce così un funzionamento costantemente sicuro.
Rilevamento senza contatto attraverso materiale amagnetico
Il sensore può rilevare oggetti anche attraverso materiale non-ferromagnetico utilizzato come copertura di protezione. Il materiale amagnetico, poco costoso, può essere sostituito senza difficoltà e senza necessità di un tecnico.