You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Master IO-Link per il mondo dell'automazione e il sistema informatico

Robusti master IO-Link per il collegamento di sensori al PLC e al sistema informatico per settori Coolant e Food​

  • Pronti per Industria 4.0 grazie al nuovo IoT Core
  • Separazione tra rete di automazione e rete informatica
  • 4 o 8 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat o TCP/IP JSON
  • Master e dispositivo configurabili con il software moneo configure

Master IO-Link per il mondo dell'automazione e il sistema informatico
I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Le informazioni importanti dei sensori intelligenti possono essere inoltre inviate parallelamente al sistema informatico. Con una presa Ethernet IoT separata, la rete informatica può essere settata in modo del tutto indipendente dalla rete di automazione. Le informazioni del sensore vengono trasferite al sistema informatico tramite l'affidabile interfaccia TCP/IP-JSON.

Robusti moduli a bus di campo per applicazioni critiche
Il materiale specifico del corpo e l'alto grado di protezione (IP 67 o IP 69K) consentono applicazioni con refrigeranti o direttamente in ambienti bagnati dell'industria alimentare. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili a tenuta stagna.

Vantaggi per il cliente

  • Separazione tra rete di automazione e rete informatica

L'affidabilità dell'impianto ha la massima priorità. La rete di automazione non deve essere disturbata da fattori esterni, per nessun motivo. Per questo il dispositivo ha una presa Ethernet IoT che separa la rete informatica da quella di automazione. Ciò significa che le informazioni importanti dei sensori possono essere inviate in modo sicuro al sistema IT e ERP.

  • Sensori configurabili con moneo configure

Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Tutti i sensori collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.

  • Semplice collegamento del sensore

I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. Si possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link (a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A in totale. Un'energia ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può essere alimentata utilizzando gli accessori EVC693 o EVF693. La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m.