Moduli a bus di campo con collegamento sicuro per sensori intelligenti
Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro
I moduli master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Sono la migliore scelta possibile anche in ambienti molto critici: I materiali e il processo di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell'affermata serie di prodotti EVC. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta stagna.
Limitazione di energia per dispositivi UL Classe 2
Molti sensori richiedono un'alimentazione di energia limitata con certificazione UL Classe 2. L'energia viene di solito limitata utilizzando un alimentatore corrispondente. Con i master IO-Link AL è possibile alimentare anche i sensori secondo UL Classe 2 senza utilizzare un alimentatore certificato UL Classe 2 per la limitazione di energia.
Vantaggi per il cliente
Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Tutti i sensori collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.
Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. Si possono collegare fino a 4 o 8 sensori IO-Link (a seconda della versione) e alimentare fino a 3,6 A in totale. Un'energia ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può essere alimentata utilizzando l'accessorio EVC693. La lunghezza del cavo può raggiungere i 20 m.
Dati digitalizzati sicuri
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di contatto e le interferenze EMC non possono falsare i segnali.
Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di comunicazione è disponibile parallelamente al bus di campo tramite il cablaggio del bus.