Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [l/min] | 0...40 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento |
Temperatura del fluido [°C] | 5...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Tensione di esercizio [V] | 20...28 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura [l/min] | 0...40 |
---|---|
Campo di indicazione [l/min] | 0...48 |
Punto di commutazione SP [l/min] | 0,4...48 |
Punto di disattivazione rP [l/min] | 0...47,6 |
Punto iniziale analogico ASP [l/min] | 0...32 |
Punto finale analogico AEP [l/min] | 16...48 |
Incremento [l/min] | 0,1 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 200 |
---|---|
Precisione (nel campo di misura) | < ± 3 |
Tempo di risposta [s] | 1 |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione; Tempo di ritardo disponibilità; adattamento del valore indicato; display disattivabile; Display |
---|
Temperatura ambiente [°C] | 10...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Materiali | ottone; ABS; PA |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | Bronzo (2.1096.01); 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PPR (hostalene); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|