Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Applicazione | alta pressione |
---|---|
Fluidi | Liquidi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Tensione di esercizio [V] | 70...140 AC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 40 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 20 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | relè |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO |
Protezione da cortocircuito | no |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Taratura del punto di commutazione | Potenziometro |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | PBT-GF20 |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |
---|