You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SR0126

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SR0126

VS0200/ 24VDC

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

SR0126

VS0200/ 24VDC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Applicazione
Applicazione Monitoraggio del flusso; Monitoraggio del cavo
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] -20...20
Tensione di esercizio [V] 24 DC
Corrente assorbita [mA] 70
Tempo di ritardo disponibilità [s] 30
Numero canali 1
Uscite
Modello elettrico relè
Carico del contatto 4 A, 250 V AC
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso il relè si attiva in presenza di flusso
Funzione di commutazione monitoraggio del cavo il relè si disattiva in caso di rottura del cavo
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] < 10
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Selezione liquidi / gas interruttore a scorrimento
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Stato di commutazione LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: 16 x ...2,5 mm²