Applicazione | Monitoraggio del flusso; Monitoraggio del cavo |
---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -10...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | 70 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 30 |
Numero canali | 1 |
Modello elettrico | relè |
---|---|
Carico del contatto | 4 A, 250 V AC |
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso | il relè si attiva in presenza di flusso |
Funzione di commutazione monitoraggio del cavo | relè si diseccita in caso di rottura o cortocircuito |
Tempo di risposta [s] | < 10 |
---|
Taratura del punto di commutazione | Potenziometro |
---|---|
Selezione liquidi / gas | interruttore a scorrimento |
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 40 |
Grado di protezione morsetti | IP 20 |
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
---|---|
Dimensioni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiali | plastica |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Morsetti: 16 x ...2,5 mm² |
---|