1. Home
  2. Prodotti
  3. SM0100

Articolo non più disponibile - scheda archivio

SM0100

Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200/ 90-265VAC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce

Download
Technische Details
Applicazione
Applicazione Monitoraggio del flusso
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 90...265 AC/DC
Tempo di ritardo disponibilità [s] 30
Numero canali 1
Uscite
Modello elettrico relè
Carico del contatto 4 A, 250 V AC
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso il relè si attiva in presenza di flusso
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Selezione liquidi / gas interruttore a scorrimento
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 11 x LED
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — SM0100-00 — 06.03.2003 —