Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | Ø 23 mm |
Resistenza a pressione [bar] | 1 |
---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -10...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 90 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Campo del flusso [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Indicazioni per il campo di flusso |
|
Gradiente di temperatura [K/min] | 1 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Materiali | Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | PBT; titanio |
Raccordo a processo | Ø 23 mm |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|