1. Home
  2. Prodotti
  3. SL0002

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore del flusso d'aria

LTM1202B1A

SL0002
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
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 5
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatori switching si
Amplificatori Da raccordare agli amplificatori SC0001
Tempo di ritardo disponibilità [s] 60
Campo di misura/regolazione
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 10...2000
Massima sensibilità [cm/s] 10...250
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] < 5
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] < 5
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali ottone nichelato
Materiali a contatto con il fluido superficie del sensore: PBT
Raccordo a processo M12 x 1
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — SL0002-00 — 06.03.2003 —