Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
---|
Tensione di esercizio [V] | 20...36 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 15; (indicato visivamente) |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 200...800 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 300 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Taratura del punto di commutazione | pulsante |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | M18 x 1,5 |
---|---|
Definizione filettatura | M18 x 1,5 |
Materiali | PBT-GF20 |
Materiali a contatto con il fluido | Hastelloy C-4 (2.4610); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|