You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF3415

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3415

SFN12XBK/US

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3415

SFN12XBK/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo 1/2" NPT
Applicazione
Fluidi Liquidi; fluidi agressivi
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] 5...70
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 0...60
Massima sensibilità [cm/s] 3...40
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 7
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 2...20
Liquidi
Tempo di risposta [s] 2...20
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali ceramica (99,9 % Al2 O3)
Materiali a contatto con il fluido ceramica (99,9 % Al2 O3)
Raccordo a processo 1/2" NPT
Accessori
Fornitura
Guarnizioni: 1, PTFE
Osservazioni
Osservazioni
168/Per la tenuta stagna utilizzare la guarnizione in PTFE consegnata dal fornitore.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m