Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
---|
Applicazione | campo ad alta temperatura |
---|---|
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Applicazione | campo ad alta temperatura |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...120 |
Temperatura del fluido [°C] | 0...100 |
---|
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS 0200 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...60 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 200...800 |
Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 25 m; 5 x 0,34 mm² |
---|