You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF3009

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF3009

SFR12ADB/US-100 CSA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SF5200 + E40096 Confronta prodotti: SF3009 / SF5200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • csa
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione alta pressione
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 300
Liquidi
Applicazione alta pressione
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m