You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF0700

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0700

SFM12ABBE1/US-100

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0700

SFM12ABBE1/US-100

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: SF120A Confronta prodotti: SF0700 / SF120A Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo M12 x 1
Applicazione
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Applicazione Zona Ex 1
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS0200 Exi
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Massima sensibilità [cm/s] 200...800
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M12 x 1
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiali a contatto con il fluido 1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo M12 x 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m