You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. SF0531

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0531

SFR12ABH/10M

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SF0531

SFR12ABH/10M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Applicazione
Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi agressivi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Resistenza a pressione [bar] 30
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200
Campo di misura/regolazione
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300
Massima sensibilità [cm/s] 3...60
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 15
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 1...10
Liquidi
Tempo di risposta [s] 1...10
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 1...10
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Materiali Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiali a contatto con il fluido Hastelloy C-4 (2.4610)
Raccordo a processo G 1/2 filettatura esterna
Accessori
Fornitura
Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 10 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²