You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RV6069

Encoder incrementale con albero pieno

RV6069

RV-0360-I24/K

Encoder incrementale con albero pieno

RV6069

RV-0360-I24/K

  • Sequenza impulsi definita per il rilevamento affidabile di velocità di rotazione
  • Per la precisa determinazione della posizione e la misurazione lineare
  • Montaggio rapido e semplice
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Collegamento radiale del connettore per applicazioni in spazi ristretti
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • c_nrtl_us
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 360 linee
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Applicazione
Principio di funzionamento incrementale
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] 150
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 50
Frequenza di commutazione [kHz] 160
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 360 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
15 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 401,8
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 75,5
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)