1. Home
  2. Prodotti
  3. RU1136

Articolo non più disponibile - scheda archivio

RU1136

Encoder incrementale con albero pieno

RU-5000-I05/L2E
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
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 5000 linee
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC
Corrente assorbita [mA] 150
Uscite
Modello elettrico TTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 5000 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...100
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 66
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 46
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Flangia di fissaggio Synchro flange
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR; assiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Uscita A
Uscita B
Indice 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — RU1136-01 — 04.12.2007 —