You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RP1410

Encoder incrementale con albero cavo

RP1410

RP-1024-I05/N15

Encoder incrementale con albero cavo

RP1410

RP-1024-I05/N15

  • Sequenza impulsi definita per il rilevamento affidabile di velocità di rotazione
  • Per la precisa determinazione della posizione e la misurazione lineare
  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Collegamento radiale del cavo per applicazioni in spazi ristretti
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • c_nrtl_us
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 1024 linee
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 50
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Uscite
Modello elettrico TTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 1024 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...75
Indicazioni per la temperatura ambiente
temperature più alte su domanda
vedi Instruzioni di installazione
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 75; (per un breve periodo: 95 %; condensazione non ammessa)
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 935
Dimensioni [mm] Ø 87 / L = 55
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 4000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 20
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo continuo
Diametro albero [mm] 50
Accoppiamento albero H7
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 1,5; (solo per compensare tolleranze di montaggio e dilatazione termica.; nessun movimento dinamico ammesso.)
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Uscita A
Uscita B
Indice 0