Risoluzione | 2500 linee |
---|---|
Versione albero | albero cavo continuo |
Diametro albero [mm] | 20 |
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 5 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Modello elettrico | TTL |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 20 |
Frequenza di commutazione [kHz] | 300 |
Spostamento di fase A e B [°] | 90 |
Risoluzione | 2500 linee |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...100 | ||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 | ||
Grado di protezione | IP 64 |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 6000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 10 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero cavo continuo | |
Diametro albero [mm] | 20 | |
Accoppiamento albero | H7 | |
Materiale albero |
|
|
Profondità di montaggio dell'albero [mm] | 10 | |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | 1,5 |
Cavo: 1 m, PUR; radiale |
Diagramma degli impulsi
|
|
---|