You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RO6356

Encoder incrementale con albero cavo

RO6356

RO-0250-I24/K U

Encoder incrementale con albero cavo

RO6356

RO-0250-I24/K U

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 250 linee
Versione albero albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm] 12
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 200
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 160
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 250 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...94
Indicazioni per la temperatura ambiente
Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
15 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 46,2
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 2,5
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm] 12
Accoppiamento albero H7
Materiale albero
acciaio inossidabile
Profondità di montaggio dell'albero [mm] 10
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 1; (max. sfasamento radiale: ± 0,05 mm)
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M18 (ifm 1001.4), radiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)