You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RO1378

Encoder incrementale con albero cavo

RO1378

RO-0360-I05/N6U

Encoder incrementale con albero cavo

RO1378

RO-0360-I05/N6U

  • Sequenza impulsi definita per il rilevamento affidabile di velocità di rotazione
  • Per la precisa determinazione della posizione e la misurazione lineare
  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Collegamento radiale del cavo per applicazioni in spazi ristretti
  • Corpo compatto e robusto
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: ROP521 + E11855 Confronta prodotti: RO1378 / ROP521 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • c_nrtl_us
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 360 linee
Versione albero albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm] 12
Applicazione
Principio di funzionamento incrementale
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC
Corrente assorbita [mA] < 120
Uscite
Modello elettrico TTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Frequenza di commutazione [kHz] 300
Spostamento di fase A e B [°] 90
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 360 linee
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 64; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 64)
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
200 g
Resistenza alle vibrazioni
30 g
Dati meccanici
Peso [g] 721,4
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero cavo aperto su di un lato
Diametro albero [mm] 12
Accoppiamento albero H7
Materiale albero
acciaio inossidabile
Profondità di montaggio dell'albero [mm] 10
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] 1; (max. sfasamento radiale: ± 0,05 mm)
Collegamento elettrico
Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; radiale, utilizzabile anche assiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
rotazione in senso orario (visto sull'albero)