You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RN6023

Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN6023

RN-4096-G24/L1A

Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN6023

RN-4096-G24/L1A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 4096 linee
Interfaccia di comunicazione parallelo
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 150
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Uscite
Modello elettrico HTL
Capacità di corrente per uscita [mA] 20
Tipo di protezione da cortocircuito < 60 s
Codice codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero))
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 4096 linee
Interfacce
Interfaccia di comunicazione parallelo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 98
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 76
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 10000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; assiale
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
Attivazione A invertito
Attivazione B invertito
tracce 3...10
tracce 1...2