You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RN1201

Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN1201

RN-8192-E05/R3B

Encoder assoluto monogiro con albero pieno

RN1201

RN-8192-E05/R3B

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cruus
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 8192 passi; 13 bit
Interfaccia di comunicazione bus di campo tramite gateway
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 10
Tensione di esercizio [V] 5 DC; (dal gateway)
Corrente assorbita [mA] < 150
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Uscite
Codice codice duale
Segnale codice Ingresso dati; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 485; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.); segnali incrementali; 2 segnali incrementali sinusoidali (A e B); sfasato di 90°; 1 V 512 cicli di segnale per ogni rotazione
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 8192 passi; 13 bit
Interfacce
Interfaccia di comunicazione bus di campo tramite gateway
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...100
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
10 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 12000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 10
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m, PUR
Connettore: 1 x M23; Max. lunghezza del cavo: 150 m