You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. RM6115

Encoder assoluto multigiro con albero pieno

RM6115

RM-4096-S24/S A

Encoder assoluto multigiro con albero pieno

RM6115

RM-4096-S24/S A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
  • cruus
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione 4096 passi; 4096 rotazioni; 24 bit
Interfaccia di comunicazione interfaccia dati SSI
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 250
Max. velocità elettrica [U/min] 6000
Uscite
Codice codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero))
Segnale codice Ingresso dati; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 485; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.); segnali incrementali; 2 segnali incrementali sinusoidali (A e B); sfasato di 90°; 1 V 512 cicli di segnale per ogni rotazione
Campo di misura/regolazione
Risoluzione 4096 passi; 4096 rotazioni; 24 bit
Interfacce
Interfaccia di comunicazione interfaccia dati SSI
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...100
Grado di protezione IP 64
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
100 g (6 ms)
Resistenza alle vibrazioni
15 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali alluminio
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] 10000
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] 1
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] 20
Versione albero albero pieno
Diametro albero [mm] 6
Materiale albero
1.4104 (acciaio)
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] 10
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] 20
Osservazioni
Osservazioni
fili/pin non utilizzati (n. c.) non devono essere collegati
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M23 (ifm 1001.4), radiale; Max. lunghezza del cavo: 100 m
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
clock
dati