Risoluzione | 400 linee |
---|---|
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Modello elettrico | HTL |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione [kHz] | 300 |
Tipo di protezione da cortocircuito | < 60 s |
Spostamento di fase A e B [°] | 90 |
Risoluzione | 400 linee |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 | |
Grado di protezione | IP 64; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 64) |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Peso [g] | 482,2 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 44,6 | |
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 16000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 20 |
Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 300 m; radiale, utilizzabile anche assiale |
Diagramma degli impulsi
|
|
---|