Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...25 |
Raccordo a processo | collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex |
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande |
---|---|
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. pressione di scoppio [bar] | 350 |
Resistenza a pressione [bar] | 100 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Senza spazi | si |
Tensione di esercizio [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura [bar] | 0...25 |
---|
Ripetibilità [% di valore finale] | < 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
---|---|
Deriva parametri [% di valore finale] | < ± 1,0; (incl. errori di linearità, del punto zero e dell'intervallo (impostazione del punto limite)) |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | < ± 0,3 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 3 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Materiali | PA; PBT; 1.4404 (AISI 316L) |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | ceramica; PTFE; 1.4404 (AISI 316L) |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato Aseptoflex filettatura esterna Aseptoflex |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|