You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PM2664

Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM2664

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

Trasmettitore di pressione con cella di misura affiorante

PM2664

PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: PM2654 Confronta prodotti: PM2664 / PM2654 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1 filettatura esterna
Applicazione
Applicazione membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Fluidi fluidi liquidi e viscosi
Temperatura del fluido [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. pressione di scoppio
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Resistenza a pressione
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tipo di pressione pressione relativa
Senza spazi si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 14...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Punto iniziale analogico
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Punto finale analogico
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
In intervalli di
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Tempi di reazione
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] 3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione punto zero; intervallo
Interfacce
Interfaccia di comunicazione EPS
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PA; PBT
Materiali a contatto con il fluido 1.4435 (acciaio inox AISI 316L); PTFE su substrato ceramico; PTFE
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 1 filettatura esterna
anzeigen-bedienelemente
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A