Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | 1,5" |
Particolarità | contatti dorati | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande | |||
Montaggio | Corpo orientabile a 350° | |||
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Tipo di pressione | pressione relativa | |||
Senza spazi | si |
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,2 |
Watchdog integrato | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 170 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile 1:4) |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile 1:4) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
|||
Punto di disattivazione rP |
|
|||
Punto iniziale analogico |
|
|||
Punto finale analogico |
|
|||
In intervalli di |
|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...4 |
Damping uscita analogica dAA in intervalli [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] | 3 |
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display; punto zero; intervallo |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); ceramica (99,9 % Al2 O3); PTFE |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | 1,5" |
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | bar; psi; kPa |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|