You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PH0103

Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PH0103

PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P

Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PH0103

PH-025-RES30-KFPKG/US/ /P

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Raccordo a processo 1,5"
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Montaggio Corpo orientabile a 350°
Fluidi Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio
350 bar 5070 psi 35 MPa
Resistenza a pressione
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Tipo di pressione pressione relativa
Senza spazi si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 20...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 60
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,2
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione; segnale analogico; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] < 170
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (graduabile 1:4)
Carico max [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Uscita analogica tensione [V] 0...10; (graduabile 1:4)
Min. impedenza di uscita [Ω] 2000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Punto di commutazione SP
-0,8...25 bar -12...363 psi -0,08...2,5 MPa
Punto di disattivazione rP
-0,9...24,9 bar -13...362 psi -0,09...2,49 MPa
Punto iniziale analogico
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Punto finale analogico
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
In intervalli di
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (con variazioni di temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearità, incluse isteresi e ripetibilità , impostazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (Turn down 1:1; ogni anno)
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] < 3
Damping valore di processo dAP [s] 0...4
Damping uscita analogica dAA in intervalli [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Max. tempo di risposta uscita analogica [ms] 3
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione; Damping; adattamento del valore indicato; display orientabile / disattivabile; Display; punto zero; intervallo
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali 1.4404 (AISI 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiali a contatto con il fluido 1.4404 (AISI 316L); ceramica (99,9 % Al2 O3); PTFE
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo 1,5"
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, rosso
Indicazione della funzione Display LED a 7 segmenti
Valori letti Display LED a 7 segmenti
Display bar; psi; MPa
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato