You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. PF7954

Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PF7954

PF-010-REB34-QFPKG/US/P

Sensore di pressione con cella di misura affiorante

PF7954

PF-010-REB34-QFPKG/US/P

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: PF2954 Confronta prodotti: PF7954 / PF2954 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2
Campo di misura [bar] 0...10
Raccordo a processo collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande
Montaggio Corpo orientabile a 350°
Fluidi Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Min. pressione di scoppio [bar] 150
Resistenza a pressione [bar] 50
Tipo di pressione pressione relativa
Senza spazi si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] < 60
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 0,2
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite digitali: 2
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale di commutazione
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite digitali 2
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [bar] 0...10
Punto di commutazione SP [bar] 0,1...10
Punto di disattivazione rP [bar] 0,05...9,95
In intervalli di [bar] 0,05
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] < ± 1
Ripetibilità [% di valore finale] < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Effetto della temperatura per ogni 10 K < ± 0,3
Tempi di reazione
Tempo di risposta impostabile di un'uscita di commutazione e frequenza di commutazione risultante
Tempo di risposta (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Frequenza di commutazione [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Tempo di risposta [ms] con curva rettangolare della pressione; Punto di commutazione (SPx) = 70 %; Punto di disattivazione (rPx) = 30 %
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Pulsante di configurazione
Opzioni di parametrizzazione isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Materiali EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4404 (AISI 316L)
Materiali a contatto con il fluido FKM; ceramica; PTFE; 1.4404 (AISI 316L)
Min. cicli di pressione 100 milioni
Raccordo a processo collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, rosso
Indicazione della funzione Display LED a 7 segmenti
Valori letti Display LED a 7 segmenti
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato