Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...2,5 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | membrana affiorante per l'industria alimentare e delle bevande |
Montaggio | Corpo orientabile a 350° |
Fluidi | Fluidi viscosi e pulverolenti; Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Min. pressione di scoppio [bar] | 50 |
Resistenza a pressione [bar] | 20 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Senza spazi | si |
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,2 |
Watchdog integrato | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura [bar] | 0...2,5 |
---|---|
Punto di commutazione SP [bar] | 0,02...2,5 |
Punto di disattivazione rP [bar] | 0,01...2,48 |
In intervalli di [bar] | 0,01 |
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] | < ± 1 |
---|---|
Ripetibilità [% di valore finale] | < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | < ± 0,3 |
Tempo di risposta impostabile di un'uscita di commutazione e frequenza di commutazione risultante |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di risposta [ms] | con curva rettangolare della pressione; Punto di commutazione (SPx) = 70 %; Punto di disattivazione (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Taratura del punto di commutazione | Pulsante di configurazione |
---|---|
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Materiali | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4404 (AISI 316L) |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | ceramica; PTFE; 1.4404 (AISI 316L) |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|