Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...1 |
Raccordo a processo | collegamento filettato M12 x 1,5 Filettatura interna ISO 6149 |
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
Min. pressione di scoppio [bar] | 30 |
Resistenza a pressione [bar] | 10 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,2 |
Watchdog integrato | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura [bar] | 0...1 | |
---|---|---|
Punto di commutazione SP [bar] | 0,05...1 | |
Punto di disattivazione rP [bar] | 0,03...0,98 | |
In intervalli di [bar] | 0,01 | |
Indicazioni per l'isteresi |
|
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] | < ± 2,0 |
---|---|
Ripetibilità [% di valore finale] | < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | < ± 0,3 |
Taratura del punto di commutazione | Pulsante di configurazione |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Materiali | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Materiali a contatto con il fluido | FKM; ceramica; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato M12 x 1,5 Filettatura interna ISO 6149 |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |