Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Campo di misura [bar] | 0...10 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Applicazione | per applicazioni industriali |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -25...70 |
Min. pressione di scoppio [bar] | 150 |
Resistenza a pressione [bar] | 50 |
Tipo di pressione | pressione relativa |
Tensione di esercizio [V] | 102...132 AC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 20 |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,35 |
Watchdog integrato | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di misura [bar] | 0...10 | |
---|---|---|
Punto di commutazione SP [bar] | 0,5...10 | |
Punto di disattivazione rP [bar] | 0,3...9,8 | |
In intervalli di [bar] | 0,1 | |
Indicazioni per l'isteresi |
|
Precisione del punto di commutazione [% di valore finale] | < ± 2,0 |
---|---|
Ripetibilità [% di valore finale] | < ± 0,25; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Effetto della temperatura per ogni 10 K | < ± 0,3 |
Taratura del punto di commutazione | Pulsante di configurazione |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Materiali | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
---|---|
Materiali a contatto con il fluido | FKM; ceramica; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Min. cicli di pressione | 100 milioni |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 Filettatura interna |
Dispositivo di strozzamento integrato | no (adattabile a posteriori) |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |
---|