Corpo | cilindrico |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
Classe di isolamento | II |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento isteresi [%] | 1...15 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | cilindrico | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 150 | |
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8" |
---|