You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. OW5005

Sensore di temperatura ad infrarossi

OW5005

OWL-3506-BPKG

Sensore di temperatura ad infrarossi

OW5005

OWL-3506-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: TW7001 + E35065 Confronta prodotti: OW5005 / TW7001 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Corpo cilindrico
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Corrente assorbita [mA] < 20
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 400
Frequenza di commutazione DC [Hz] 1000
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Campo di rilevamento isteresi [%] 1...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 58 / L = 200
Materiali Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco
Materiale lente
vetro
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x 7/8"