Tipo di luce | luce rossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 15; ((36 V)) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tipo di luce | luce rossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 660 |
Resistente a sovraccarico | si |
---|
Emettitore / Ricevitore | emettitore |
---|---|
Portata [m] | < 4 |
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 320 |
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata |
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Corpo | parallelepipedo | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Materiali | ABS rinforzato con fibra di vetro | |
Materiale lente |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A |
---|